SELBSTÖFFNENDES MINI DÄMPFERSCHARNIERHG-JHS9-U
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Kleines Dämpfungsscharnier mit selbstöffnender Funktion für Deckelöffnungen.
Zusammen mit einem Druckriegel kann eine Aufklappfunktion der Klappe ermöglicht werden.
Einliegender Einbau.
Die Öffnungsgeschwindigkeit der Klappe kann einfach mit einem Sechskantschlüssel eingestellt werden. - Technische Daten
- —Betriebstemperatur: 0°C–40°C
- Verwendung
- —Kleine Klappdeckel für Konferenztische, kleine Abdeckungen für mechanische Geräte, usw.
- Empfohlene Schrauben
- —Linsenkopfschraube M3 ,Linsenkopfschraube, selbstschneidend 3, usw.
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-JHS9-U-BL | 170-028-295 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHS9-U-WT | 170-028-296 |
![]() |
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 1165_3_hg_jhs9_e.pdf |
---|
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Wird paarweise verkauft.
—Achten Sie darauf, die Federeinheit an der L-Seite des Gehäuses zu montieren. Prüfen Sie, ob die Klappe auf der R-Seite montiert ist.
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.
—Installieren Sie einen Druckschnäpper (separat erhältlich), um den Deckel in geschlossener Position zu halten.