- HG-PA202
BESCHLAG MIT HEBEHILFEHG-PA202
3 / 3 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- Leichtes Anheben von schweren, nach oben öffnenden Klappen durch Federspannung (Öfnungsunterstützung).
Der eingebaute Dämpfer verhindert das Zuschlagen von Klappen (Soft-Close).
Das Drehmoment ist durch Drehen der Einstellschraube einstellbar (+/-5 %).
Wird mit einer Abdeckung geliefert, um die Schraubbefestigungen zu verbergen.
Konzipiert für den Einsatz unter der Bedingung, dass sich der Schwerpunkt des Deckels in einer höheren
Position befindet als das Rotationszentrum. (Der Winkel der Drehmomentspitze beträgt etwa 20°).
Videos
Im Einsatz
Bilder
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-PA202-15 | 170-045-365 |
![]() |
|
![]() |
HG-PA202-20 | 170-045-366 |
![]() |
|
![]() |
HG-PA202-25 | 170-045-367 |
![]() |
Optionale Teile [Stainless Steel Cover / HG-PA2C]
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Aluminium frame mounting dimensions |
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
HG-PA202-15 |
HG-PA202-20 |
HG-PA202-25 |
Optionale Teile [Stainless Steel Cover / HG-PA2C]
Katalog
Handbücher
Installation Manual (English) | 1335_1_hg_pa202_e.pdf |
---|
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Achten Sie darauf, dass der Deckel beim vollständigen Öffnen nicht nach hinten fällt.