- J160
WEITWINKEL-SCHWERLAST-TOPFSCHARNIERJ160
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- WEITWINKEL-SCHWERLAST-TOPFSCHARNIER
- 160° Öffnung / Eingebauter Dämpfer
- J160
- Serie J95

- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Soft Close
- Der eingebaute Dämpfer ermöglicht ein langsames Schließen der Türen und sorgt so für eine erstklassige Türbewegung.
Kommt mit einer Montageplatte und Schraubenabdeckungen. - Technische Daten
- —Eine 3-D Verstellung der Türposition ist wie unten beschrieben möglich:
• Tiefe: +1,5 mm / -2,5 mm
• Vertikal: ±3 mm
• Auflage (horizontal) : +0 mm / -4 mm - Zubehör
- —Linsensenk-Blechschraube mit Kreuzschlitz 5&Kreuz;18
Videos
Im Einsatz
Bilder
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
J160-D22-25T NI | 160-044-973 |
![]() |
|
![]() |
J160-D22-25T BN | 160-044-974 |
![]() |
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Geometriedarstellung |
Gehäuse
Katalog
Handbücher
Installation Manual | 1320_1_j160.pdf |
---|
Hinweis
—Wird mit einem roten Haltestift geliefert, der den Winkel fixiert. Bitte lösen Sie diesen erst, wenn das Scharnier vollständig montiert ist
—Bitte öffnen und schließen Sie das Scharnier nicht, solange der Haltestift angebracht ist.