DÄMPFER MIT HEBEUNTERSTÜTZUNGLAD
3 / 3 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Lift Assist
- Soft Close
countertop,easy lifting, flip-up counter
- Ideal für Tresenklappen in Bars, Restaurants und Rezeptionen.
Eingebauter Dämpfer sorgt für sanftes Schließen in der Nähe des Schließradius und verhindert ein Zuschlagen.
Die Dämpfer funktionieren auch, wenn sie kurz vor dem Schließradius losgelassen werden.
Dank Hebeunterstützung fühlen sich die Tresenklappen leicht an und lassen sich einfach anheben.
Kann an vorhandene Tresenklappen ohne Aussparung nachgerüstet werden.
Einfache Ausrichtung der Einbauposition mit Hilfe der mitgelieferten Schablone.
Flaches Profil. Im geöffneten Zustand hat die Einheit einen sehr geringen Überstand von 35 mm.
Prüfung für 100.000 Öffnen/Schließvorgänge erfolgreich durchgeführt.
Geeignete Klappendicke: 15 - 25 mm.
Maximal mögliche Klappendicke bei Verwendung des Abstandshalters LAD-DP ist 40 mm.
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
LAD-L | 170-025-804 |
![]() |
|
![]() |
LAD-M | 170-025-805 |
![]() |
|
![]() |
LAD-H | 170-025-806 |
![]() |
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Instruction Manual | 0730-1_lad.pdf |