DÄMPFER MIT HEBEUNTERSTÜTZUNGLAD-ST
3 / 3 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Lift Assist
- Soft Close
countertop,easy lifting, flip-up counter
- Ideal für Tresenklappen in Bars, Restaurants und Rezeptionen.
Sanfte Schließbewegung zum Bewegungsende verhindert ein Zuschlagen der Klappe. Die Dämpferfunktion funktioniert auch dann, wenn die Klappe nur leicht geöffnet wird.
Hebeunterstützter Mechanismus für ein leichtes Öffnen.
Stoppt die Klappe mit einem Anschlag bei einem Öffnungswinkel von 95°.
Geeignet für Klappendicken von 15 - 40 mm.
Kann ohne zusätzliche Bearbeitung an bereits installierten Tresen angebracht werden.
Die Einbaulage kann mittels der mitgelieferten Schablone einfach bestimmt werden.
Im Einsatz
Bilder
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
LAD-ST-L | 170-033-213 |
![]() |
|
![]() |
LAD-ST-M | 170-033-214 |
![]() |
|
![]() |
LAD-ST-H | 170-033-215 |