DÄMPFER MIT HEBEUNTERSTÜTZUNGLADH
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Lift Assist
- Soft Close
countertop,easy lifting, flip-up counter
- Ideal für Tresenklappen in Bars, Restaurants und Rezeptionen.
Sanfte Schließbewegung zum Bewegungsende verhindert ein Zuschlagen der Klappe. Die Dämpferfunktion funktioniert auch dann, wenn die Klappe nur leicht geöffnet wird.
Geeignet für Türmomente von 25 - 50 Nm.
Dank Hebeunterstützung Mechanismus für ein leichtes Öffnen.
Stoppt die Klappe mit einem Anschlag bei einem Öffnungswinkel von 95°.
Die Einbaulage kann mittels der mitgelieferten Schablone einfach bestimmt werden.
Kann ohne zusätzliche Bearbeitung an bereits installierten Tresen angebracht werden.
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual(English/Japanese) | 1256_3_ladh.pdf |