MAGNETISCHER ANSCHLAG AUS EDELSTAHLMC-159-STD
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- — Die Bolzen sind für die Befestigung mit Muttern von der Rückseite vorgesehen. Da es keine Schraubenköpfe gibt, ist es einfach, die flache Oberfläche sauber zu halten.
- Neodym-Magnet wird für starke Kraft verwendet.
- 3 mm ultradünnes Design.
- Gegenplatte der rückseitigen Ausführung ist ebenfalls verfügbar. - Zubehör
- — Sechskantmutter M5 aus Edelstahl (SUS304)
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-159-2-STD | 140-045-567 |
![]() |
|
![]() |
MC-159-4-STD | 140-045-568 |
![]() |
CAD-Download
Katalog
Hinweis
— Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
— Max. Temperatur: 80℃
— Die zu verwendende Gegenplatte sollte mit dem Schnäppergehäuse in Berührung kommen. Wenn ein Gegenstand direkten Oberflächenkontakt mit dem Magneten hat, kann dieser beschädigt werden und ggf. nicht
mehr richtig funktionieren.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.