- MLC-100DS-WT
NICHT MAGNETISCHER DRUCKSCHNÄPPERMLC-100DS-WT
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Größerer vertikaler Verstellbereich im Vergleich zum MLC-100.
Einstellbereich der Montageposition der Gegenplatte: ±4 mm vertikal und ±3,5 mm horizontal.
Langer Hub.
Kein Griff erforderlich, nur drücken zum Öffnen/Schließen.
Nicht magnetisch.
Leichtes Drücken zum Öffnen der Tür.
Beim Schließen fängt der Arm die Gegenplatte auf und hält die Tür ebenfalls durch leichtes Drücken.
Montage mit Niete ist ebenfalls möglich.
Gleicher Artikel (vertikaler Verstellbereich: ±2 mm ): MLC-100. - Technische Daten
- —Bestandener Prüfzyklus von 100.000 Öffnungen/Schließungen
- Zubehör
- —Flachrundkopfschraube, selbstschneidend 4×16 (SUS), 4×20 (SUS)
- Empfohlene Schrauben
- —M4 Flachkopf- oder Flachrundschraube, Niete Nr. 4
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
±4mm Vertically, ±3.5mm Horizontally
—Vertically
±4mm vertically -
Alle anzeigen
—Horizontally
±3.5mm horizontally