MLC-100

NICHT MAGNETISCHER DRUCKSCHNÄPPERMLC-100

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • NICHT MAGNETISCHER DRUCKSCHNÄPPER
  • 2 mm Vertikaleinstellung
  • MLC-100

  • Passed 100,000 open/close private cycle test
Druckriegel mit langem Hub
Ein Druck zum Öffnen/Schließen ermöglicht den Einsatz von Griffen und Griffmuscheln.
Nicht magnetisch
Schwimmender Riegel passt die Position automatisch ±2 mm vertikal und ±3,5 mm horizontal an, um in das Gegenstück zu passen
Distanzplatte verwenden (zusätzlich zu bestellen), um die Einbauposition des Körpers anzupassen
Auch als hitzebeständige Ausführung MLC-HT130BL erhältlich mit 40 mm Hub
Technische Daten
—Bestandener Prüfzyklus von 100.000 Öffnungen/Schließungen
Zubehör
—Flachrundkopfschraube, selbstschneidend 4×16 (SUS)
Empfohlene Schrauben
—M4 Flachkopf- oder Flachrundschraube, Niete Nr. 4

Zeichnungen / Illustrationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
MLC-100WT 140-028-540
MLC-100BL 140-033-090
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Alte Artikelbezeichnung Haltekraft N Haltekraft kgf Andruckkraft N Andruckkraft kgf Farbe H L W Hub Gehäusematerial Ausführung Installationstyp EAN Box Karton Gewicht (g)

MLC-100WT

140-028-540

PR-25

90

9.2

14

1.4

Weiß

77.5

45

16

23

PBT

Druck

Oberflächenmontage

4510932162944

20

240

32

MLC-100BL

140-033-090

-

90

9.2

14

1.4

Schwarz

77.5

45

16

23

PBT

Druck

Oberflächenmontage

4510932165983

20

240

32

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
MLC-100WT
MLC-100BL
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
MLC-100WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-028-540

MLC-100BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-090
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren