NICHT MAGNETISCHER DRUCKSCHNÄPPERMLC-HT130BL
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Heat Resistance
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Hitzebeständig bis (120°C).
Druckriegel mit langem Hub
Ein Druck zum Öffnen/Schließen ermöglicht den Einsatz von Griffen und Griffmuscheln.
Nicht magnetisch
Mit Fingern zum Schließen andrücken. Zum Öffnen kurz gegen die Klappe drücken.
Schwimmender Riegel passt die Position automatisch ±2 mm vertikal und ±3,5 mm horizontal an, um in das Gegenstück zu passen.
Auch als nicht hitzebeständige Ausführung MLC-100 erhältlich. - Technische Daten
- —Bestandener Prüfzyklus von 100.000 Öffnungen/Schließungen
- Zubehör
- —Flachrundkopfschraube, selbstschneidend 4×16 (SUS)
- Empfohlene Schrauben
- —M4 Flachkopf- oder Flachrundschraube, Niete Nr. 4
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Die Haltekraft kann bei hohen Temperaturen abnehmen. Die Haltekraft bei 120°C beträgt etwa 29,4N (3kgf) und kann je nach Umgebung und Bedingungen variieren.