HG-TAJ40SC20

TWO-AXIS SPRING-ASSIST TORQUE HINGEHG-TAJ40SC20

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • TWO-AXIS SPRING-ASSIST TORQUE HINGE
  • Torque Adjustment
  • HG-TAJ40SC20

  • Tilt: Passed the 50K open/close private cycle test
  • Swivel: Passed the 20K open/close private cycle test
  • Free Stop
  • Power Assist

friction hinge, Positioning hinges, position controle

● Position at any angle in both the tilt and swivel direction.
● The tilt direction rotates up to 120 degrees, and a spring-assisted torque makes the upward opening feel lighter.
● The retaining torque in the tilt direction is adjustable (0 to 4N·m).
● The rotation direction rotates ±180°, and it is temporarily kept in position at 0°, ±90°, ±180°. Friction is designed to be generated at the angle without detent. This allows for stable movement.
● With the optional plate, you can limit the rotation angle to ±90°.
● Centre hole for cable management.
Technische Daten
● Operating temperature: -10°C - 50°C
Verwendung
● Medical equipment, analytical instruments, FA equipment, etc.
Empfohlene Schrauben
● M5 screws

Videos

Zugehörige Informationen

Zeichnungen / Illustrationen

  • Tilt Direction (Tilt): Assist Torque
  • Rotation Direction (Swivel): Click
    Application Example: Monitor angle adjustment etc.
  • Available Lid Size
  • Compare Required Force
    [Conditions] - Height: 300 mm - Weight: 2.5 kg - Centre of gravity: centre of lid

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-TAJ40SC20 170-055-367
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Tilt Direction @Min. Assist Torque N/m Tilt Direction @Max. Assist Torque N/m Tilt Direction @ Min. Assist Torque kgf.cm Tilt Direction @ Max. Assist Torque kgf.cm Tilt Direction @Min. Retaining Torque N/m Tilt @ Max. Retaining Torque N/m Rotation Direction (Swivel) @Click Release Torque N/m #Rotation Direction (Swivel) @Click Release Torque/Tolerance N/m Rotation Direction (Swivel) @Click Release Torque kgf.cm #Rotation Direction (Swivel) @Click Release Torque/Tolerance kgf.cm Rotation Direction (Swivel) @Torque N/m #Rotation Direction (Swivel) @Torque/Tolerance N/m Opening Angle Main Material Main Finish Type Mounting Direction Length L Width W Centre Hole Diameter Click Angle Adjustment Feature Operation Type EAN Gewicht (g)

HG-TAJ40SC20

eShop

170-055-367

3.5

4.5

35.7

45.9

0

4

3.5

(±20%)

35.7

(±20%)

2

(±20%)

120°

Stainless Steel

Barrel Polished

Two Axis Type

Horizontal

70

65

16

Every 90°

Yes

Assist Torque Hinge

4510932226394

480

Verschieben, um mehr zu sehen


Optionale Teile

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-SC-ST 170-055-368
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Product Name Material EAN Gewicht (g)

HG-SC-ST

eShop

170-055-368

90° Angle Regulation Plate

Stainless Steel (SUS430)

4510932226400

26.3

Verschieben, um mehr zu sehen

Sold in pairs (2 pcs).


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-TAJ40SC20
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-TAJ40SC20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-055-367

Verschieben, um mehr zu sehen

Optionale Teile

Artikelbezeichnung
HG-SC-ST
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-SC-ST DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-055-368

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Handbücher

Installation Manual 1640_1_hg_taj40sc20_je.pdf

Hinweis

● Be sure to read the "cautions".
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
  • TWO-AXIS SPRING-ASSIST TORQUE HINGE HG-TAJ40SC20

×
×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren