HG-JHS9-S

SELBSTÖFFNENDES MINI DÄMPFERSCHARNIERHG-JHS9-S

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • SELBSTÖFFNENDES MINI DÄMPFERSCHARNIER
  • Seitenmontage
  • HG-JHS9-S
  • Passed 50,000 open/close private cycle test
Kleines Dämpfungsscharnier mit Selbstöffnungsfunktion für nach Deckelöffnung.
Die Verwendung mit einem Druckriegel ermöglicht die Pop-up-Funktion des Deckels.
Einliegende Ausführung.
Die Öffnungsgeschwindigkeit ist mit einem Sechskantschlüssel einstellbar.
Ausführung für untere Montage ebenfalls erhältlich.
Technische Daten
—Operating temperature: 0°C–40°C
Verwendung
—Small lid for conference table, small cover of mechanical equipment, etc.
Empfohlene Schrauben
—Countersunk head screw M3, Binding head screw M3, Countersunk head tapping screw 3, Binding head tapping screw 3, etc.

Videos

Zugehörige Informationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Anfrage
HG-JHS9-S-BL 170-028-293
HG-JHS9-S-WT 170-028-294
Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Anfrage RoHS Farbe Max. Drehmoment kgf.cm/1 Set Max. Drehmoment N.m/1 Set Min. Drehmoment kgf.cm/1 Set Min. Drehmoment N.m/1 Set Öffnungswinkel Grundmaterial Scharnierart Breite W Länge L EAN Box Karton Gewicht (g)

HG-JHS9-S-BL

170-028-293

Schwarz

0.44

0.043

0.28

0.027

105°

Polyacetal (POM)Polyacetal (POM)

Sonderausführung

32

45

4510932162357

40

440

38

HG-JHS9-S-WT

170-028-294

Weiß

0.44

0.043

0.28

0.027

105°

Polyacetal (POM)Polyacetal (POM)

Sonderausführung

32

45

4510932162340

40

440

38

Verschieben, um mehr zu sehen

CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-JHS9-S-BL
HG-JHS9-S-WT
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
HG-JHS9-S-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-028-293

HG-JHS9-S-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-028-294

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher

Installation Manual (English) 1165_2s_hg_jhs9_e.pdf

Hinweis

—Be sure to read the "Cautions".

—Sold in pairs.

—Make sure to mount spring unit at L side of the body. Check if damper is mounted at R side.

—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.

—Install a push latch (sold separately) to keep the lid at closed position.
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
  • HG-JHM9 - Mini damper hinge

  • HG-JHS9 - Self opening damper hinge

×
×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
Länge L
  • -
Breite W
  • -
Drehmoment N
RoHS
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren