SELBSTÖFFNENDES MINI DÄMPFERSCHARNIERHG-JHS9-U
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Kleines Dämpfungsscharnier mit selbstöffnender Funktion für Deckelöffnungen. Die Verwendung mit einem Druckriegel ermöglicht die Pop-up-Funktion des Deckels.
Einliegende Ausführung.
Die Öffnungsgeschwindigkeit ist mit einem Sechskantschlüssel einstellbar.
Seitlich montierte Ausführung ebenfalls erhältlich. - Technische Daten
- —Operating temperature: 0°C–40°C
- Verwendung
- —Small lid for conference table, small cover of mechanical equipment, etc.
- Empfohlene Schrauben
- —Binding head screw M3, Binding head tapping screw 3, etc.
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 1165_2s_hg_jhs9_e.pdf |
---|
Hinweis
—Be sure to read the "Cautions".
—Sold in pairs.
—Make sure to mount spring unit at L side of the body. Check if damper is mounted at R side.
—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.
—Install a push latch (sold separately) to keep the lid at closed position.