- LDD-V
TÜRDÄMPFERLDD-V
2 / 2 Gesamtergebnisse
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- TÜRDÄMPFER
- LDD-V
- Serie LDD


- Concealed type
- Passed 100,000 open/close private cycle test
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- Der Dämpferkörper ist bei geschlossener Tür vollständig verborgen.
Dämpfer- und Türeinzugsfunktion wirken kurz vor dem vollständigen Schließen der Tür und verhindern damit das Zuschlagen der Tür.
Die Tür lässt sich im Vergleich zu einem Türschließer leichter öffnen.
Die Dämpferkraft kann zwischen zwei Stufen umgestellt werden.
Gegenplatte ist 3-fach verstellbar.
Kann mit den folgenden Scharnieren verwendet werden.
-3-fach verstellbares Topfscharnier HES3D
*Kann nicht mit HES3D-90 verwendet werden.
-Federscharnier ST150-6314-05
-Federscharnier SA
-Türdämpfer für Oberflächenmontage LDD-S ebenfalls erhältlich. - Zubehör
- —Linsenkopfschraube, selbstschneidend 4×45
—Bindekopf-Blechschraube 3,5×20
Videos
Im Einsatz
Bilder
Videos
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
[Body]
-
Alle anzeigen
[Counter Plate]
*Refer to for the cut out dimensions, installation and safety cautions. -
Alle anzeigen
[Cut Out Dimensions] Door Damper Body
Figure below is for LDD-V-R (right-handed). LDD-V-L (left-handed) is symmetrical. -
Alle anzeigen
[Cut Out Dimensions] Counter Plate
The installation position of counter plate from door hinge side varies depending on the hinges used. -
Alle anzeigen
*Please install the door damper body by aligning with the centre.
-
Alle anzeigen
[Installation]
LDD-V-R (right-handed) shown. LDD-V-L (left-handed) is symmetrical.
The installation position of counter plate from door hinge side varies depending on the hinges used. -
Alle anzeigen
Embed the door damper body into the upper edge of the door and the counter plate into the upper frame.
-
Alle anzeigen
[Door Movement]
LDD-V-R (right-handed) shown.
LDD-V-L (left-handed) is symmetrical. -
Alle anzeigen
[Door Hinge Side]
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 1019_3_ldd_v_e.pdf |