MAGNETISCHER ANSCHLAG AUS EDELSTAHLMC-159-STD
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- — Die Bolzen sind für die Befestigung mit Muttern von der Rückseite vorgesehen. Da es keine Schraubenköpfe gibt, ist es einfach, die flache Oberfläche sauber zu halten.
- Neodym-Magnet wird für starke Kraft verwendet.
- 3 mm ultradünnes Design.
- Gegenplatte der rückseitigen Ausführung ist ebenfalls verfügbar. - Zubehör
- — Sechskantmutter M5 aus Edelstahl (SUS304)
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-159-2-STD | 140-045-567 |
![]() |
|
![]() |
MC-159-4-STD | 140-045-568 |
![]() |
CAD-Download
Katalog
Hinweis
— Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
— Max. Temperatur: 80℃
— Die zu verwendende Gegenplatte sollte mit dem Schnäppergehäuse in Berührung kommen. Wenn ein Gegenstand direkten Oberflächenkontakt mit dem Magneten hat, kann dieser beschädigt werden und ggf. nicht
mehr richtig funktionieren.