- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- VERSCHIEDENE SCHARNIERE
- ST150-6314-05
- ST150-6314-05
FEDERSCHARNIERST150-6314-05
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Passed 500,000 open/close private cycle test
- Federbelastet für selbstschließende Funktion.
Federspannung in drei Stufen mit Sechskantschlüssel einstellbar.
Kann den Abstand zwischen Tür und Rahmen verringern, ohne dass die Tür hierfür zugeschnitten werden muss.
Soft-close in Verbindung mit LAPCON TÜRDÄMPFER LDD-S und LDD-V (bei einem Türgewicht von 15 bis 40 kg).
Auch Aluminiumscharnier auf Anfrage erhältlich.
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Bei Auftreten von Geräuschen, Schmiermittel (Fett) auf Unterlegscheibe und Torsionsfeder auftragen.
Verwandte Produkte
Kategorie
- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- VERSCHIEDENE SCHARNIERE
- ST150-6314-05
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.