Herrajes de latón

¿Qué es el latón?

El latón es una aleación de cobre y zinc, con un contenido mínimo del 20% de este último. Algunos instrumentos, como las trompetas o las trompas, están hechos de este material, lo que hace que una parte de la orquesta se denomine sección de vientos. El latón también se utiliza para fabricar monedas de 5 yenes y altares budistas.

El latón es una aleación de cobre y zinc, con un contenido mínimo del 20% de este último. Algunos instrumentos, como las trompetas o las trompas, están hechos de este material, lo que hace que una parte de la orquesta se denomine sección de vientos. El latón también se utiliza para fabricar monedas de 5 yenes y altares budistas. Las propiedades y el color del latón varían según la proporción entre el cobre y el zinc, siendo el color generalmente más claro a medida que aumenta la proporción de zinc y más rojo a medida que disminuye. Con un peso específico de 8,45, es más pesado que una pieza de acero inoxidable de tamaño similar, que tiene un peso específico de 7,7 a 7,9. Otra característica de este producto es que es fácil de procesar, se puede chapar, pintar o pulir, lo que permite una gran variedad de formas y acabados. Una simple diferencia en el acabado puede cambiar significativamente la expresión visual y el aspecto de una pieza de herraje. Un acabado envejecido lo hace adecuado para interiores antiguos, mientras que un pulido brillante lo convierte en un elemento apto para interiores modernos y lujosos.

Un material muy popular en Europa

En Europa, cuando la gente se muda a una casa nueva, se lleva muchos muebles de su casa anterior. Quizás sea por esa cultura de apreciar y utilizar las cosas viejas y buenas, que el latón, aunque sea un material de lujo, es muy popular en Europa. Si utiliza latón para los ganchos y los toalleros, podrá disfrutar de un diseño interior diferente. Como el latón se suele fabricar por fundición, en la que se hace un molde y se vierte el latón fundido en el molde de forma individual, el precio es más alto que el de los productos fabricados en serie con placas, pero ésta es también la razón por la que se puede disfrutar de un aspecto único.

Productos que utilizan latón

Sugatsune lo utiliza principalmente para ganchos, cubiertas para cables, asas y toalleros. Disponemos de una gama de productos con una gran variedad de texturas, desde productos envejecidos que tienen un robusto aspecto clásico hasta productos con un revestimiento transparente que conserva el hermoso brillo del latón.

Hermosos ganchos creados con técnicas de elaboración y pulido artesanales

El gancho doble de latón con bola PXB-BN05 de la serie Brass Nouveau se fabrica vertiendo latón fundido en un molde para hacer un prototipo, y luego presionándolo con un molde desde ambos lados utilizando un método de fabricación llamado forja, y puliendo las partes que sobresalen para darles forma. La técnica de pulido para lograr que la conexión entre el brazo y la esfera en la punta sea suave, manteniendo el contorno de la esfera, es realmente una obra de arte.

La superficie de cada pieza se pule en la misma dirección para obtener un bonito acabado. Además, el brazo y la base se pulen por separado, y luego se combinan al final del proceso con el fin de garantizar que se pulen hasta el mismo borde de la pieza.

Además, como los ganchos han sido diseñados para sostener el peso, la resistencia debe ser un factor clave. El forjado permite un nivel de resistencia del material mucho mayor que el método de fundición a presión utilizado habitualmente.

El proceso especial de fabricación crea un aspecto y una sensación clásica

La serie Aged Cast (fundido envejecido), la serie Aged Screw (tornillo envejecido) y la serie Aged Base (base envejecida) se forman vertiendo latón fundido caliente en un molde hecho de arena (con algunas excepciones). Los moldes se hacen mediante una combinación de experiencia e ingenio. Los productos se fabrican con "nidos", o hendiduras, para crear una superficie de fundición única.

Después se le aplica un material especial y se hornea, con lo que se provocan artificialmente cambios como la corrosión y el óxido, lo que le da un aspecto único y clásico. Se trata de un producto único que se fabrica a mano en Japón, y no habrá dos piezas iguales.
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
You seem to be visiting from Estados Unidos de América. Sugatsune America serves your location.