Sistema de cerradura electrónica sin contacto de la serie EXCELOCK
Basta con que levante la tarjeta y desbloquee con una sola acción
Proteja sus pantallas importantes de forma electrónica
EXCELOCK es un sistema especial de tarjeta con llave que solo permite el acceso a usuarios seleccionados.
Las llaves electrónicas no pueden reproducirse, lo que proporciona una alta seguridad y lo convierte en un sistema ideal para proteger los productos de exhibición. Basta con que cierre la puerta y el sistema se bloqueará automáticamente.
Un solo sistema puede manejar hasta 20 cerraduras diferentes.
Elegancia y funcionalidad avanzada
La apariencia exterior no tiene fisuras, ya que no existe ningún orificio de llave. La zona de la cerradura también se encuentra oculta para una mayor seguridad. Tanto la apariencia como la funcionalidad son importantes para los mostradores de alta gama.
Sistema de llave electrónica fácil de manejar
Se puede designar una única llave por armario, o bien utilizarla como llave común o exclusiva de una zona. La operación puede adaptarse a lo que mejor convenga al establecimiento comercial. Es muy fácil añadir llaves y también eliminarlas. Además, estas llaves electrónicas especializadas no se pueden duplicar.
- No se necesita una computadora para agregar o borrar llaves.
- Las llaves no necesitan pilas ni recarga.
Adecuado para muchos tipos de puertas
Incluso se puede utilizar la misma llave con diferentes tipos de puertas. Ya sea que se trate de una puerta de vidrio o de una puerta corrediza con la serie de herrajes XL-GC, el producto puede combinarse con muchas opciones de herrajes Sugatsune.
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.