Serie J95 - Bisagra oculta de alta resistencia

Peso máx. Peso de la puerta: 25 kg/2 unidades, 40 kg/3 unidades (la capacidad de carga difiere para las puertas de cristal)

El J95 puede utilizarse para una gran variedad de puertas de gran tamaño, incluyendo grandes unidades de almacenamiento en residencias y comercios.

Dos bisagras J95 pueden sustituir a 5 bisagras convencionales

El número de bisagras puede reducirse considerablemente, lo que acelera el tiempo de construcción e instalación y mejora el aspecto general.

Placas frontales para puertas de cristal

También puede instalarse en puertas de cristal cuando se utiliza con la placa frontal opcional para puertas de cristal.

Dimensiones de la puerta y número de bisagras

Instale las bisagras superiores e inferiores a menos de 200 mm del extremo de la puerta. Establezca un paso de instalación igual cuando utilice 3 piezas.

En caso de puerta de madera

En caso de puerta de cristal
Espesor del vidrio 8mm

En caso de puerta de cristal
Espesor del vidrio 10mm

Instalación sencilla con un solo toque

Cómo instalar

Alinear el eje del cuerpo de la bisagra con el extremo delantero de la placa de montaje y presionar hacia abajo el extremo trasero del cuerpo de la bisagra hasta que encaje en su sitio.

Cómo desprenderse

Empuje la palanca de desbloqueo hacia arriba y retire el cuerpo de la bisagra de la placa de montaje.

Ajuste fácil y rápido

El mecanismo de leva interno permite ajustar la profundidad y la posición vertical de la bisagra simplemente girando los tornillos de ajuste. La posición de la puerta es fácil de ajustar para conseguir un posicionamiento y una fijación adecuados. La superposición y la inclinación se ajustan girando el tornillo de ajuste de la superposición.

Dirección, importe y método de ajuste

Ajuste de la profundidad
+1.5 mm, –2.5 mm

Al girar el tornillo de ajuste delantero/trasero en el sentido contrario a las agujas del reloj, la puerta se desplaza hacia delante, mientras que al girarlo en el sentido de las agujas del reloj se desplaza hacia atrás.

Ajuste del revestimiento
+0 mm, –4 mm

Al girar el tornillo de ajuste de la tapa en el sentido de las agujas del reloj se reduce la cantidad de tapa, mientras que al girarlo en sentido contrario se aumenta.

Ajuste vertical
±3 mm

En el caso de colgar a la derecha, al girar el tornillo de ajuste vertical en el sentido contrario a las agujas del reloj, la puerta se mueve hacia arriba, mientras que al girarlo en el sentido de las agujas del reloj se mueve hacia abajo.

Ajuste de la inclinación

Ajuste el espacio libre girando el tornillo de ajuste del espacio libre en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

Diseño plano

Diseño plano sin salientes, como los tornillos de ajuste, en la parte superior del cuerpo. La palanca de liberación no sobresale de la parte posterior del cuerpo.

Productos

13 resultados

Productos por página
25 50 100

13 resultados

Productos por página
25 50 100
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
You seem to be visiting from Estados Unidos de América. Sugatsune America serves your location.