La necesidad de un compás compacto

Un ejemplo de una aplicación en una cama con almacenaje.

La necesidad de un compás compacto
PROBLEMA

Aspectos clave

  1. Los brazos de los compases a menudo estorbaban para sacar y meter objetos en el espacio de almacenaje.

Información del Producto

ARN-2

COMPÁS AILERON PARA OLYMPIA / ARN-2

— Se utiliza en combinación con la bisagra oculta 360-D26-19T、H360-D26-26T
— Apertura ligera de la cubierta (asistencia a la elevación).
- Fuerza de asistencia a la elevación ajustable.

*La información está actualizada a fecha de 7 de septiembre de 2021.

SOLUCIÓN

La Solución

  1. Los compases Aileron permiten un fácil acceso dentro y fuera del espacio de almacenaje. Los tres movimientos funcionales también mejoran el movimiento de la cubierta.

El problema de los compases convencionales

Los "compases" dan más funcionalidad a las cubiertas, como permitir que la cubierta se levante ligeramente, se baje con suavidad o se mantenga en el ángulo adecuado.
El herraje era fundamental para el movimiento de la cubierta, pero el problema era que el brazo estorbaba a la hora de utilizar el espacio de almacenaje.
El siguiente estudio de caso presenta cómo Sugatsune resolvió el problema del cliente.

Desmontaje de los brazos de los paneles laterales

Los compases clásicos tienen brazos que sobresalen de los paneles laterales, que suelen estorbar a la hora de sacar o meter objetos en el espacio de almacenaje.
Por el contrario, el sistema Aileron está diseñado para mitigar este problema. Los Ailerons son compases especiales que se utilizan sobre bisagras y, a diferencia de los compases convencionales, no requieren brazos en los paneles laterales.
Los compases convencionales se montan en tres puntos: la cubierta, la placa trasera y la placa lateral. Sin embargo, el compás Aileron es compacto y discreto porque se fija en dos únicos puntos: la cubierta y la placa trasera.

Compás convencional: Montado a 3 puntos, compás Aileron: Montado a 2 puntos

Tres funciones adicionales para un movimiento ideal

Además de su tamaño compacto, el Aileron también mejora el movimiento de la cubierta.
Se añaden tres funciones de movimiento fundamentales en combinación con la bisagra oculta Olympia (con amortiguador). Esto incluye apertura ligera, cierre suave y movimiento de parada libre que ayuda a abrir y cerrar la cubierta con suavidad.

Movimiento de la cubierta: Asistencia a la elevación, cierre suave, parada libre

Ejemplo de uso: Cubiertas de camas de almacenaje

A continuación se presenta un ejemplo de una residencia estudiantil española en la que se ha utilizado Aileron para la cubierta superior de una cama con almacenaje.
Cuando se utilizaban compases convencionales para la cubierta de almacenaje de la cama, los brazos que sobresalían de los paneles laterales obstaculizaban el uso eficaz del espacio de almacenaje, pero si se utilizaban los compases Aileron, los objetos podían guardarse o retirarse fácilmente.

Características principales: Introduzca y extraiga objetos fácilmente. Levante ligeramente la cubierta. La cubierta se cierra lentamente para mayor seguridad. La cubierta se detiene en cualquier ángulo

*El uso de tres compases Aileron es un ejemplo de un caso de cliente. Básicamente, recomendamos utilizar hasta 2 compases Aileron por tapa.

Videos de Aileron

Características

Movimiento
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
You seem to be visiting from Estados Unidos de América. Sugatsune America serves your location.