Una bisagra poderosa que combate la caída de puertas, incluso en las más anchas

Bisagra de alta resistencia. Solución para lavabos

¡Evita la caída incluso en puertas anchas! Bisagra de alta resistencia J95
PROBLEMA

Aspectos clave

  1. Cuando se utilizan bisagras ocultas en puertas anchas, deben emplearse varias bisagras para sostener la puerta, ya que de lo contrario se caerá.

Información del Producto

J95

Bisagra oculta de un solo toque de alta resistencia J95

— Adecuada para puertas pesadas de hasta 25 kg (2 bisagras) y 40 kg (3 bisagras).
— También puede instalarse en puertas de cristal utilizando la placa frontal opcional para puertas de cristal.
— Colocación y extracción sencilla de la puerta con un solo toque.

SOLUCIÓN

La Solución

  1. El uso de bisagras de gran capacidad de carga permitía soportar incluso puertas anchas con menos bisagras.

Problema de caída de la puerta ancha

Las bisagras ocultas son esenciales para abrir y cerrar las puertas del mobiliario. Sin embargo, con puertas anchas, la puerta suele inclinarse hacia abajo, o "caerse", a menos que se utilicen muchas bisagras. Este artículo explicará cómo se abordó este problema.

Con 2 bisagras la puerta se cae

¿Cuál es la causa principal de que las puertas se caigan?

Las siguientes son algunas de las razones por las que una puerta puede caerse:

- La puerta pesa demasiado
- La puerta es demasiado ancha
- El intervalo entre las bisagras es demasiado corto
- Se utilizan muy pocas bisagras

El denominador común de todos estos problemas es que las bisagras no soportan el peso de la puerta.

La poderosa bisagra J95 soporta incluso las puertas más pesadas

La bisagra oculta J95 es una solución ideal para colgar puertas anchas. Esto se debe específicamente a su gran capacidad de carga: 25 kg para 2 bisagras y 40 kg para 3 bisagras. Es posible sostener puertas pesadas con menos bisagras que con las convencionales.

¡Use 2 en vez de 5!
Gran capacidad de carga: 25 kg para 2 bisagras

¡Soporte puertas de 800 mm de ancho con solo dos bisagras!

Un hotel de lujo en Corea utilizó la bisagra oculta J95 para la puerta de mantenimiento de servicios de fontanería del lavabo del baño. Debido a los 800 mm de ancho de la puerta, era necesario utilizar al menos tres bisagras convencionales, pero con la J95 solo se necesitaron dos. Dado que solo se necesitan dos bisagras J95, se crea un aspecto más limpio y visualmente más atractivo. Además, como se necesitaba el mismo tipo de puerta de mantenimiento en todo el hotel, el uso de solo dos bisagras redujo enormemente el tiempo total de instalación.