El herraje MFU1200 se utilizó para la puerta de un vestidor en la zona de entrada de una residencia privada. El objetivo del producto era crear una puerta oculta.
En este artículo se analizan las ventajas y los objetivos de este producto. En concreto, el objetivo de este proyecto era cumplir la solicitud del cliente de "hacer que la puerta del vestidor pareciera una pared cuando estuviera cerrada".
Aspectos clave
- El objetivo del diseño era crear una puerta de vestidor que se integrara y pareciera una pared cuando estuviera cerrada.
Información del Producto
SISTEMA DE PUERTA CORREDERA ENRASADA / MFU1200
- Herrajes para puertas correderas que hacen que la puerta quede enrasada con la pared cuando está cerrada.
- Las puertas se abren con solo empujarlas, por lo que no se necesitan manillas en la parte frontal.
- Equipado con amortiguadores dobles que abren y cierran la puerta con suavidad.
- No se necesitan guías ni ranuras en el suelo.
*Información actualizada a fecha de 19 de julio de 2022.
La Solución
- La función de empujar para abrir la puerta elimina la necesidad de instalar una manilla en la parte frontal de la misma.*
- El diseño sin manilla de la puerta le permite integrarse perfectamente en la pared y dar la impresión de ser prácticamente invisible.
Integración perfecta en las paredes*
El MFU1200 es un herraje para puertas con sistema de apertura a presión que no requiere la instalación de una manilla en el interior o en la parte frontal de la puerta. El diseño sin manilla permite que la puerta se integre perfectamente en la pared y luzca casi invisible.
*Requiere manilla en la parte trasera de la puerta.
Haga clic aquí para ver cómo funciona. Esta puerta "secreta" solo se percibe al empujarla, lo que la convierte en una elección de diseño divertida y funcional.
Maximizando el espacio en los armarios
Las ventajas de este producto no se limitan a su apariencia.
Con las puertas abatibles convencionales, tiene que dejar espacio en la dirección de apertura de la puerta para adaptar su radio de apertura. Sin embargo, el MFU1200 permite que la puerta se abra lateralmente, maximizando el espacio disponible en el armario.
Se muestra la parte trasera de la puerta del armario
Izquierda: Puerta abatible convencional; Derecha: Tipo MFU1200
Máximo 70 kg para puertas pesadas
La puerta utilizada en este proyecto tiene una altura de 2.700 mm, una anchura de 1.200 mm, una capacidad de carga de hasta 70 kg y ha superado 100.000 pruebas de apertura y cierre*., lo que la hace adecuada para puertas de mármol como las utilizadas en esta mansión.
Además, el mecanismo de deslizamiento está equipado con amortiguadores dobles. Como resultado, la puerta se abre y se cierra de forma suave y delicada, la puerta ofrece una sensación de lujo.
El cliente comentó que las pesadas puertas de mármol utilizadas con el MFU1200 "se cerraban de forma plana contra la pared y se movían con suavidad".
*Pruebas internas
Este producto se puede utilizar para crear puertas en forma de pared, ahorrar espacio y es compatible con puertas pesadas, lo que lo convierte en un producto versátil para una variedad de interiores domésticos.
Foto y video proporcionados por Modello Ltd