Herrajes para vitrinas de la serie GS-G

Resalte sus hermosos expositores de artículos con herrajes elegantemente sutiles

Los herrajes para vitrinas de la serie GS-G tienen un diseño plano y elegante que complementa los artículos expuestos, lo cual llama la atención del cliente sin obstaculizarlos. Elija un color que combine con el estilo de su vitrina, como el negro elegante, el oro de 24 quilates maravillosamente chapado o los componentes cromados. Las vitrinas de casi cualquier tamaño pueden soportar hasta 50 kg con la gama de herrajes para vitrinas de Sugatsune.

Rápidos y fáciles de instalar

Estos innovadores herrajes permiten que la puerta de cristal de la vitrina se mantenga en su sitio durante la instalación. Además, la posición de la puerta se puede mover a la izquierda o a la derecha después de la instalación. La altura también se puede modificar con el modelo GS-GH50.

Coordinación total

El diseño plano y cohesionado crea una estética sofisticada y glamurosa.

Las vitrinas y las gavetas pueden cerrarse con una sola llave

Al especificar el mismo número de llave entre los artículos de la serie Total Lock (bloqueo total), se pueden cerrar varias vitrinas y mobiliario con la misma llave.

Bloqueo total de la serie GS-G

Fácil de instalar por una sola persona

Las bisagras y escuadras pueden sujetar temporalmente la puerta de vidrio mientras se instalan los tornillos. Esta función permite que una sola persona pueda hacer la instalación fácilmente.

Posicionamiento horizontal y ajuste de altura después de la instalación

Girando el tornillo del lado de la bisagra, la puerta puede ajustarse lateralmente con facilidad. Con el modelo GS-GH50 también se puede modificar la posición de la altura de la puerta.

Componentes opcionales

Para mayor comodidad, también están disponibles el tope de puerta de cristal para vitrina y la escuadra de montaje en superficie opcionales.

Productos

13 resultados

Productos por página
25 50 100

13 resultados

Productos por página
25 50 100