Sus artículos vistos recientemente
-
LIMITADOR DE ÁNGULO DE 85°
Para puertas de gran espesor
H360-85
-
CUBIERTA DE CABEZALES
Para la bisagra J95
J95CC
-
RUEDAS DE DISEÑO
Tornillo roscado
PLN50N
-
CUBIERTA PARA ESTRUCTURA
Para superposición de 9 y 16 mm
360HC-9H16-NI
-
BISAGRA OCULTA
Apertura de 105°/Superposición de 9 mm/Amortiguador incorporado
360
-
CUBIERTA PARA ESTRUCTURA
Para montaje empotrado
360HC-0H0-NI
-
PANEL
AUH
-
GANCHO TIPO PERCHERO
Mecanismo de cierre suave
HK-CH35
-
RUEDAS DE DISEÑO
Modelo de placa
PLN50P
-
PLACA DE MONTAJE
Modelo recto
360-P3W-53T
-
PLACA DE MONTAJE
Modelo recto / Con tarugos
360-P3W-53T-D10
-
PLACA DE MONTAJE
Sistema 32/4 perforaciones/Tornillo premontado
360-P6W-30-32T
-
RETENEDOR MAGNÉTICO
MC-YN003
-
BISAGRA OCULTA
Apertura de 105°/Superposición de 14 mm/Amortiguador incorporado
360
-
RETENEDOR CON AMORTIGUAMIENTO
DC-200
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.
