Acabados artesanales

Los herrajes metálicos se pueden mejorar con muchos estilos y colores diferentes
incluyendo los acabados tipo espejo y satinado.

Espejo

Satinado

Chapado/pintura/anodización

Impresión/tratamiento especial

Nuestro compromiso con los acabados artesanales

Los herrajes de la marca LAMP de Sugatsune no solo poseen una alta funcionalidad y un gran diseño, sino también unos acabados artesanales meticulosamente elaborados.
Los herrajes para interiores y muebles pueden ser pequeños, pero cada pieza destaca.
Nuestro compromiso con los interiores y los muebles es que, junto con un diseño y una función de primera calidad, los herrajes también deben ser visualmente impresionantes.
Sugatsune presta atención a los más mínimos detalles de los acabados.

Acabados tipo espejo que se asemejan a un espejo real.

A primera vista, nuestros acabados de espejo parecen inmediatamente diferentes.
Sin distorsiones, la superficie plana ha sido pulida para simular un espejo.
Algo que solo se puede conseguir con experiencia y técnicas de alto nivel.
Al realizar el esfuerzo adicional de pulir con gran precisión,
la belleza inherente del metal se hace visible a simple vista.

Un ejemplo de un producto LAMP
que tiene un reflejo como el de un espejo.

El tipo de pulido más común.
Los arañazos y las distorsiones resaltan.

Las "ondas" satinadas crean una textura similar a la de la seda

Los acabados satinados cambian visualmente en función de la posición, la longitud y la distancia de los trazos.
Nuestros acabados satinados son finos como la seda y se caracterizan por una sensación de precisa uniformidad.

Las técnicas de alto nivel crean líneas de luz

Se pueden incluir diferentes acabados en un mismo producto.
El más alto nivel de destreza en el pulido se evidencia en las líneas finas y rectas sin distorsión.

Los acabados metálicos no se limitan simplemente a la plata y el oro.

¿Es un gancho de cuero?
No, en realidad es un herraje metálico.

Se pueden crear ambientes parecidos a los del cuero, pero con mayor precisión y más resistencia que el cuero real.
Cuando busque soluciones para sus productos, podrá resolver muchos problemas gracias al compromiso de Sugatsune con los acabados.

Desafiando nuevos horizontes

Acabados similares a los de la cerámica tradicional japonesa

La cerámica se encoge durante el moldeado, lo cual dificulta el control preciso de las dimensiones. Gracias a los procesos de alto control de calidad de Sugatsune, pudimos superar estos problemas y elaborar este tipo de acabado.

¿Impresión en herrajes?

Contamos con la tecnología necesaria para imprimir con precisión sobre herrajes metálicos. Con un equilibrio entre la coloración original del metal y la sensación del papel, después de numerosos intentos, logramos producir el color exacto que queríamos.

Trayéndole la belleza de la laca

Partiendo del deseo de crear productos que se adapten a los interiores japoneses, logramos la tecnología de lacado UV, que crea productos con un color muy rico y profundo.

Infinitas posibilidades de acabado

Incluso con el mismo material, los distintos acabados pueden crear expresiones visuales muy diferentes.
Incluso en el caso de colores y acabados especializados, confíe en Sugatsune, que lleva más de 90 años fabricando herrajes.

Hechos para durar

La gran mayoría de los productos de Sugatsune se diseñan para adaptarse al estilo de vida de las personas durante un largo periodo de tiempo. Para ello, hemos realizado numerosas mejoras en nuestros acabados. Por ejemplo, al revestir este gancho de color negro mate con un cromato especial, se consigue tanto una gran resistencia a la corrosión como un brillo deseable.