SOPORTE DE BARANDILLAHRB-AG
6 / 6 resultados totales
- ●Soporte de montaje en cristal para barandillas redondas.
●Dado que el ángulo receptor del soporte de la barandilla puede modificarse, el herraje puede
instalarse verticalmente en el suelo, en escaleras y en pendientes.
●La altura de la barandilla puede ajustarse ⋅5 mm.
●Los colores especiales, incluido el negro, están disponibles bajo pedido. - Tornillo recomendado
- ●Tornillos cabeza de botón hexagonales M5 (para el montaje del tubo de la barandilla).
Videos
En Uso
Videos
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
[Angle Adjustment]
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Glass Cut Out]
Tabla de especificaciones
Cuerpo
[Estructura]
*El valor de la capacidad de carga es para el propio herraje.
Se vende por separado
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HRB-AG-R32-SM |
HRB-AG-R32-SS |
HRB-AG-R34-SM |
HRB-AG-R34-SS |
HRB-AG-R38-SM |
HRB-AG-R38-SS |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB-AG-R32-SM | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-047-816 |
HRB-AG-R32-SS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-047-817 |
HRB-AG-R34-SM | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-047-818 |
HRB-AG-R34-SS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-047-819 |
HRB-AG-R38-SM | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-047-820 |
HRB-AG-R38-SS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-047-821 |
Se vende por separado
Catálogo
Manuales
Installation Manual | 1463_2_hrb_ag_e.pdf |
---|
Nota
●Utilizar con un paso de montaje de los herrajes igual o inferior a 900 mm.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.