DOUBLE SLIDING DOOR LOCK0650N
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- ●The door can be locked by turning the deadbolt with the key.
●Designed with a subtle appearance when viewed from the front.
●Installed on the rear side of the door, making it compatible even with thicker doors. - Tornillo recomendado
- ●Cross recessed countersunk tapping screw nominal 3
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
[Backside]
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimensions for Back of Door]
-
Mostrar todo
[Application Example]
X = Bolt dimension
* = Play dimension (2 - 3mm is suitable) -
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Installation Image]
Subtle design
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
0650N-53R-B | 150-050-794 |
![]() |
![]() |
0650N-53R-D | 150-001-085 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
●Plywood is recommended for the door material.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.