HG-TQJD

DAMPER TORQUE HINGEHG-TQJD

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • DAMPER TORQUE HINGE
  • With one-way and adjustable torque
  • HG-TQJD

  • Passed 20K Cycle Test
  • Soft Close
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●Torque hinge with damper.
●The torque adjustment feature enables lids and doors to stop at any position during opening or closing.
●Torque is generated in one direction. Almost no reverse torque is generated, allowing for smooth operation.
●Lid stop not required (see below for further details).
Especificación
●Operating temperature: 0°C-40°C.
Aplicación
●Analytical equipment, medical equipment, FA equipment, OA equipment, etc.
Accesorios
●Screw cover (elastomer)

Videos

Información relacionada

Planos/ilustraciones

  • Closing Range
  • Opening Range
  • Closing Range
  • Opening Range
  • Lid Solutions
  • Soft-close Adjustment Guidelines
    For 2 damper torque hinges
  • Torque Adjustment Function
    The speed at closing can be adjusted to your preference by turning the torque adjustment screw.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-TQJD50-A-WT 170-047-273
HG-TQJD50-A-BL 170-047-274
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Colour Max. Lid Moment N/m per 1 pc Max. Lid Moment kgf.cm/1 pc Opening Angle Main Material Main Finish Type Adjustment Feature Mounting Direction Length L Width W Operation Type Product Type EAN Peso (g)

HG-TQJD50-A-WT

170-047-273

White

2.0~5.0

20.4~50.9

110°

Zinc Alloy

Paint

Butt Hinge Type

Yes

Horizontal

50

90

Damper Torque Hinge

Hinge

4510932223454

490

HG-TQJD50-A-BL

170-047-274

Black

2.0~5.0

20.4~50.9

110°

Zinc Alloy

Paint

Butt Hinge Type

Yes

Horizontal

50

90

Damper Torque Hinge

Hinge

4510932223461

490

Deslice para ver más


Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-TQJD50-B-WT 170-047-275
HG-TQJD50-B-BL 170-047-276
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Colour Max. Lid Moment N/m per 1 pc Max. Lid Moment kgf.cm/1 pc Opening Angle Main Material Main Finish Type Adjustment Feature Mounting Direction Length L Width W Operation Type Product Type EAN Peso (g)

HG-TQJD50-B-WT

170-047-275

White

2.0~5.0

20.4~50.9

100°

Zinc Alloy

Paint

Butt Hinge Type

Yes

Horizontal

50

90

One Way Type

Hinge

4510932223478

490

HG-TQJD50-B-BL

170-047-276

Black

2.0~5.0

20.4~50.9

100°

Zinc Alloy

Paint

Butt Hinge Type

Yes

Horizontal

50

90

One Way Type

Hinge

4510932223485

490

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-TQJD50-A-WT
HG-TQJD50-A-BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-TQJD50-A-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-047-273

HG-TQJD50-A-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-047-274

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-TQJD50-B-WT
HG-TQJD50-B-BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-TQJD50-B-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-047-275

HG-TQJD50-B-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-047-276

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Nota

●Please be sure to check the handling precautions.
●Please check the actual product before use and carry out prototyping and verification.
●Install the hinges so that the axial centres of the hinges are horizontal and do not shift.
●When multiple units are used, the torque values must be the same.
● Temporary fixing parts are provided to prevent the hinges from opening and closing during transport. Remove during product installation.
● Do not force operation of the lid.

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

No tiene productos vistos recientemente.

Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.

No tiene productos vistos recientemente.

×
  • DAMPER TORQUE HINGE HG-TQJD

  • DAMPER TORQUE HINGE HG-TQJD Installation & Adjustment

×
  • DAMPER TORQUE HINGE HG-TQJD Installation & Adjustment

×
Filtro
Filtrar artículos
Buscar Eliminar todo ×
RoHS 2
CAD
Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más