- Herrajes para muebles y arquitectura
- AZ-AT: una tapa multiusos con función sin contacto para mejorar la higiene
Sugatsune presenta la AZ-AT: una tapa multiusos con función sin contacto para mejorar la higiene Actualizar:2024/12/10
Sugatsune, reconocido fabricante de soluciones de herrajes de alta calidad, se enorgullece de presentar la última incorporación a su serie de tapas multiusos: la tapa multiusos con función sin contacto AZ-AT. Este innovador diseño automático está concebido para mejorar la higiene y la seguridad en espacios compartidos, lo que la convierte en una opción ideal para una amplia gama de aplicaciones.
Operación sin contacto para mejorar la higiene
La característica principal de la AZ-AT es su funcionamiento sin contacto. La tapa se abre automáticamente cuando el sensor detecta una mano, eliminando la necesidad de contacto físico. Este enfoque innovador ayuda a reducir la propagación de patógenos, lo que hace de la AZ-AT una excelente solución para espacios públicos, centros de salud y otras áreas de alto tránsito. El sensor es ajustable para reconocer movimientos de manos a una distancia de entre 0 y 300 mm, evitando aperturas accidentales y asegurando una experiencia de usuario fluida.
La AZ-AT también se cierra de forma automática y suave, ofreciendo un nivel adicional de seguridad al permitir a los usuarios retirar las manos sin riesgo de atraparse. En caso de fallo eléctrico, la AZ-AT puede abrirse y cerrarse manualmente sin perder su mecanismo de amortiguación.
Diseño versátil y reconocido
La tapa multiusos con función sin contacto AZ-AT es adecuada para una amplia variedad de entornos, incluidos espacios públicos como trenes, tiendas, hoteles y oficinas, así como instalaciones de salud como hospitales, clínicas y laboratorios. Al minimizar la necesidad de contacto físico, la AZ-AT proporciona una solución higiénica para entornos compartidos.
El innovador diseño de la AZ-AT fue reconocido con el prestigioso premio Interzum Award 2021 en la categoría de Alta Calidad de Producto. Fabricada en acero inoxidable con un acabado satinado, la AZ-AT es un testimonio del compromiso de Sugatsune de satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes.
La tapa multiusos con función sin contacto AZ-AT de Sugatsune establece un nuevo estándar en tapas multiusos, priorizando la higiene, la seguridad y la comodidad en espacios compartidos.
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.