- KA-T100S50-W/P
BRAZO PARA MONITORKA-T100S50-W/P
8 / 8 resultados totales
No wobbling, suppressing shake, suppressing chattering, touch panel monitor operation
- Passed 20,000 private cycle test
- Free Stop
No wobbling, suppressing shake, suppressing chattering, touch panel monitor operation
- — La robusta estructura sujeta firmemente los monitores en su posición. Evita que las pantallas táctiles se muevan o provoquen acciones involuntarias.
— Permite el movimiento de parada libre en las direcciones de inclinación y giro.
— Viene con un mecanismo de bloqueo auxiliar que evita el hundimiento.
— El bloqueo auxiliar tiene una función de seguridad. El bloqueo se libera temporalmente para evitar que se rompa si se aplica una carga pesada involuntaria sobre éste.
— Instalación y desmontaje con un solo paso. - Especificación
- — Cumple con la norma VESA. (75x75mm,100x100mm)
— Tamaño de monitor disponible: 12 - 23 pulgadas (Peso: máx. 10 kg) - Aplicación
- — Monitores de cristal líquido para máquinas herramienta, equipos OA y equipos médicos
- Accesorios
- — Sujetacables
- Artículo opcional
- Soporte giratorio KA-T100S50-PMT
Videos
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
[KA-T100S50-W2] Wall Mount / Single Arm
-
Mostrar todo
[KA-T100S50-P2] Pipe Mount (φ30) / Single Arm
-
Mostrar todo
[KA-T100S50-W3] Wall Mount / Double Arms
-
Mostrar todo
[KA-T100S50-P3] Pipe Mount (φ30) / Double Arms
-
Mostrar todo
[Stable Operation]
Prevents touch screens from shaking or causing unintentional inputs. -
Mostrar todo
[Rotational Motion]
The optional rotation bracket allows for free stop in the rotation direction. (Free-stop range: 95° on each side) -
Mostrar todo
[Auxiliary Lock Operation]
-
Mostrar todo
[Installation and Removal]
-
Mostrar todo
[Can be mounted on aluminium frame]
Available Aluminium Frame: 30 x 60 mm or 40 x 80 mm/ 2 slots -
Mostrar todo
[Height Adjustment] For pipe mount type
-
Mostrar todo
[Wiring Cables]
Comes with covers for cables. -
Mostrar todo
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
KA-T100S50-W2-BL |
KA-T100S50-W2-WT |
KA-T100S50-P2-BL |
KA-T100S50-P2-WT |
KA-T100S50-W3-BL |
KA-T100S50-W3-WT |
KA-T100S50-P3-BL |
KA-T100S50-P3-WT |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-T100S50-W2-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-353 |
KA-T100S50-W2-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-354 |
KA-T100S50-P2-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-349 |
KA-T100S50-P2-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-350 |
KA-T100S50-W3-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-355 |
KA-T100S50-W3-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-356 |
KA-T100S50-P3-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-351 |
KA-T100S50-P3-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-352 |
Catálogo
Manuales
Installation Manual | 1439_3_ka_t100s50_wp_e.pdf |
---|
Nota
— No mueva el monitor a la fuerza una vez activado el bloqueo auxiliar.
— Después de instalar el monitor, asegúrese que la palanca de liberación esté bloqueada.
— No utilizar de forma continua (repetidamente en poco tiempo).
— Evite que el agua, el aceite y los lubricantes entren en contacto con el producto.