LS50F, LS60F

PASACABLESLS50F, LS60F

6 / 6 resultados totales

Filtrar artículos
  • PASACABLES
  • Lámina metálica / Instalación en un solo paso
  • LS50F, LS60F

— Fácil instalación en lámina metálica con un solo toque.
— La solapa plegable puede cerrar la apertura cuando no se utiliza.
— Puede utilizarse para espesores de 0,8 a 2,0 mm.
— Cumple con la norma ignífuga UL94 V—0.
Aplicación
Consolas operativas, gabinetes de acero , cajas de autoservicio

Videos

En Uso

Imágenes

Planos/ilustraciones

  • [LS50F]
  • [LS60F]
  • [LS50F]
    Cut Out Dimension
  • [LS60F]
    Cut Out Dimension
  • [Flap Cover]
    The cover can be folded and held on backside to prevent misplacement.
    The whole cap is removable for a wider opening.
  • [Quick Installation to Sheet Metal]

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[LS50F] Diámetro del agujero: 45 mm]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LS50F WT 210-045-891
LS50F GR 210-045-892
LS50F BL 210-045-893
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN Caja Cartón Peso (g)

LS50F WT

210-045-891

4510932194228

20

160

9.8

LS50F GR

210-045-892

4510932194235

20

160

9.8

LS50F BL

210-045-893

4510932194242

20

160

9.8

Deslice para ver más


Cuerpo [[LS60F] Hole diameter: 55 mm]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LS60F WT 210-045-894
LS60F GR 210-045-895
LS60F BL 210-045-896
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN Caja Cartón Peso (g)

LS60F WT

210-045-894

4510932194259

20

160

15.3

LS60F GR

210-045-895

4510932194266

20

160

15.3

LS60F BL

210-045-896

4510932194273

20

160

15.3

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [[LS50F] Diámetro del agujero: 45 mm]

Nombre del artículo
LS50F WT
LS50F GR
LS50F BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LS50F WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-891

LS50F GR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-892

LS50F BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-893

Deslice para ver más

Cuerpo [[LS60F] Hole diameter: 55 mm]

Nombre del artículo
LS60F WT
LS60F GR
LS60F BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LS60F WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-894

LS60F GR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-895

LS60F BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-896

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

No se puede instalar sobre tableros de madera.

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.

No tiene productos vistos recientemente.

×
  • CABLE GROMMET LS50F, LS60F

×
Filtro
Filtrar artículos
Buscar Eliminar todo ×
RoHS 2
CAD
Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más