Product details

interzum award

Interzum Award - High Product Quality 2021 Winner

The AZ-AT has been carefully selected by an international jury of design, material science, and architecture professionals at the world's leading trade fair for furniture production and interior design.

2021 Interzum Award Official Page

AZ-AT

TAPA MULTIUSOS CON FUNCIÓN SIN CONTACTOAZ-AT

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

  • TAPA MULTIUSOS CON FUNCIÓN SIN CONTACTO
  • Con tapa
  • AZ-AT

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

—La tapa se abre automáticamente cuando el sensor detecta una mano. La apertura y el cierre sin contacto son higiénicos (la luz verde en la parte del sensor normalmente se mantiene encendida).
—La distancia de detección puede ajustarse hasta 300 mm con el dial ubicado en la parte posterior. Apague el sensor para desactivar la apertura y cierre automáticos.
—Con función de cierre suave.
—Las placas ubicadas a ambos lados de la abertura ofrecen protección contra los pellizcos en las manos.
—Puede abrirse y cerrarse manualmente en caso de interrupción de energía eléctrica.
Especificación
—Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C
—Superó una prueba privada compuesta por un ciclo de 150.000 aperturas y cierres
Recommended AC Adaptor
Output DC15V 1.6A, Center positive
Se vende por separado
—Adaptador de CA
Tornillo recomendado
—Tornillo de rosca de cabeza plana (nominal 3) o tornillo de cabeza plana para máquinas M3

Videos

En Uso

Planos/ilustraciones

  • Body
  • [Cut Out Dimensions]
    AZ-AT230-HL
  • AZ-AT310-HL
  • With soft-closing for safety.
  • [Sensing Distance Image]

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AZ-AT230-HL 210-048-695
AZ-AT310-HL 210-048-696
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN Cartón Peso (g)

AZ-AT230-HL

210-048-695

4510932193351

4

3000

AZ-AT310-HL

210-048-696

4510932193368

2

4500

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
AZ-AT230-HL
AZ-AT310-HL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
AZ-AT230-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-695

AZ-AT310-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-696

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Instruction Manual 1447_4_azat_gl.pdf

Nota

—Solo para uso vertical.
—Solo para uso en interiores.
—La velocidad de cierre varía en función de la temperatura de funcionamiento. Los productos que estén almacenados en un lugar por debajo del punto de congelación deben dejarse en áreas interiores a temperaturas superiores a 0°C durante varias horas antes de utilizarlos.
—No coloque ningún objeto delante del sensor. Debido a las características del sensor, la distancia de detección varía en función del objeto.
—No toque la tapa mientras se abre o se cierra.
—Cuando se utilice cerca de agua, proteja bien el adaptador de CA de la parte posterior y la unidad de accionamiento para evitar que se mojen.

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • TOUCHLESS MULTI-PURPOSE LID AZAT

  • TOUCHLESS MULTI-PURPOSE LID AZ-AT Application Example

×
×
Filtro
Filtrar artículos
Buscar Eliminar todo ×
RoHS 2
CAD
Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más