SOPORTE DE BARANDILLAHRB-AG
6 / 6 resultados totales
- ●Soporte de montaje en cristal para barandillas redondas.
●Dado que el ángulo receptor del soporte de la barandilla puede modificarse, el herraje puede
instalarse verticalmente en el suelo, en escaleras y en pendientes.
●La altura de la barandilla puede ajustarse ⋅5 mm.
●Los colores especiales, incluido el negro, están disponibles bajo pedido. - Tornillo recomendado
- ●Tornillos cabeza de botón hexagonales M5 (para el montaje del tubo de la barandilla).
Videos
En Uso
Videos
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
[Angle Adjustment]
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Glass Cut Out]
Tabla de especificaciones
Cuerpo
[Estructura]
*El valor de la capacidad de carga es para el propio herraje.
Se vende por separado
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HRB-AG-R32-SM |
HRB-AG-R32-SS |
HRB-AG-R34-SM |
HRB-AG-R34-SS |
HRB-AG-R38-SM |
HRB-AG-R38-SS |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB-AG-R32-SM | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-047-816 |
HRB-AG-R32-SS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-047-817 |
HRB-AG-R34-SM | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-047-818 |
HRB-AG-R34-SS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-047-819 |
HRB-AG-R38-SM | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-047-820 |
HRB-AG-R38-SS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-047-821 |
Se vende por separado
Catálogo
Manuales
Installation Manual | 1463_2_hrb_ag_e.pdf |
---|
Nota
●Utilizar con un paso de montaje de los herrajes igual o inferior a 900 mm.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.