GANCHO DOBLE GIRATORIO DE BRONCEPXB-BNS05
4 / 4 resultados totales
- GANCHO DOBLE GIRATORIO DE BRONCE
- PXB-BNS05
- Serie Brass Nouveau

360°Product Viewer
- Un sólido y elegante gancho de bronce con función giratoria.
Armoniza a la perfección con interiores modernos y clásicos. - Especificación
- ●La parte del gancho gira 180°. La función de fricción proporciona un par de torsión constante que evita
el balanceo involuntario debido a las vibraciones.
●Como el brazo se puede plegar hacia un lado, es discreto cuando no se utiliza
y además no estorba.
●La punta del gancho es esférica, por lo que es poco probable que cause lesiones.
●Combina una resistencia de gran fiabilidad con un diseño delicado. - Accesorios
- ●Tornillo empotrado de rosca de cabeza plana en cruz 6⨯25
Videos
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
PXB-BNS05-241-PB | 110-048-802 |
![]() |
![]() |
PXB-BNS05-241-SB | 110-048-803 |
![]() |
![]() |
PXB-BNS05-241-AB | 110-048-804 |
![]() |
![]() |
PXB-BNS05-241-BL | 110-048-805 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
PXB-BNS05-241-PB |
PXB-BNS05-241-SB |
PXB-BNS05-241-AB |
PXB-BNS05-241-BL |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXB-BNS05-241-PB | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
110-048-802 |
PXB-BNS05-241-SB | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
110-048-803 |
PXB-BNS05-241-AB | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
110-048-804 |
PXB-BNS05-241-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
110-048-805 |
Catálogo
Nota
●Puede haber alguna variación en el acabado de los productos debido a las características de su material.