3360
Filtrar artículos

• Rotate and position the cylinder for either drawer or right-handed door use.
• Ideal for wardrobes. The lock is surface-mountable making it suitable for overlay doors.
• An updated version of the 3320 model. Keys can be shared within the 3310 series with the same key number.
• A new black colour option for the 24mm type is now available.
Otros
• Gold finishing is also available on request.
Accesorios
• Cross-recessed countersunk screws 3.1 x 20, 2.1 x 10 (stainless steel)
• Key
• Ring
• Strike plate

Planos/ilustraciones

  • Mostrar todo

    [For Drawers]

  • Mostrar todo

    [For Right-handed Doors]

  • Mostrar todo

    [Switching Drawer/Door Applications]
    Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.

  • Mostrar todo

  • Mostrar todo

  • [For Drawers]
  • [For Right-handed Doors]
  • [Switching Drawer/Door Applications]
    Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
3360-24-D 150-001-180
3360-24BL-D 150-001-106
3360-30-D 150-001-181
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Viejo nombre del artículo EAN Caja Cartón Peso (g)

3360-24-D

150-001-180

3360-24-D

-

12

120

120

3360-24BL-D

150-001-106

-

-

12

120

120

3360-30-D

150-001-181

3360-30-D

-

12

120

130

Deslice para ver más

*Key cannot be removed when unlocked


Se vende por separado [[Adjustment Spacer]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
TSSP-W 150-060-148
TSSP-B 150-060-149
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color Espesor Material Tipo EAN Caja Cartón Peso (g)

TSSP-W

150-060-148

Blanco

4

ABS

Producto relacionado con la cerradura de cilindro

4510932019088

150

1500

14

TSSP-B

150-060-149

Negro

4

ABS

Producto relacionado con la cerradura de cilindro

4510932019095

150

1500

14

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
3360-24-D
3360-24BL-D
3360-30-D
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
3360-24-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-180

3360-24BL-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-106

3360-30-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-181

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Adjustment Spacer]]

Nombre del artículo
TSSP-W
TSSP-B
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
TSSP-W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-148

TSSP-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-149

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

• Do not rotate the cylinder more than necessary when switching drawer/door applications. This may cause damage.Unlike the 3320 model, it cannot rotate without removing the Ⓐ screw shown in the drawing.
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
RoHS 2
CAD
Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más