- AZ-GD230K-HL
TAPA MULTIUSOSAZ-GD230K-HL
1 / 1 resultados totales
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- Antiviral/antibacterial coating
- Soft Close
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- ●Tiene revestimiento antiviral y antebacteriano. También hay disponible un modelo similar (sin revestimiento).
●El agente de revestimiento cumple las normas SIAA para el tratamiento antiviral y antibacteriano.
●El revestimiento no se despega aunque se apliquen productos de limpieza a la superficie. - Especificación
- ●Temperatura de funcionamiento: 0~40 °C
- Artículo opcional
- ●Guía AZ-SLP (evita los desechos)
En Uso
Imágenes
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimensions]
-
Mostrar todo
[Soft Close]
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
Coating applied to front surfaces and edges.
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo
Nota
●Solo para uso vertical.
●Solo para uso en interiores.
●La velocidad de cierre varía en función de la temperatura de funcionamiento. Si se almacena a temperaturas bajo cero, deberá llevarse a un lugar a más de 0 °C y esperar varias horas antes de la utilización.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.