5370

CORREDERA DE CIERRE SUAVE5370

7 / 7 resultados totales

Filtrar artículos
  • CORREDERA DE CIERRE SUAVE
  • Para trabajo pesado
  • 5370

  • Self & Soft Closing
—Un riel de cierre suave para cargas pesadas (capacidad de carga de hasta 100 kgf).
—La fuerza del resorte de cierre suave puede modificarse manualmente.
—La pieza interior es desmontable al levantar la palanca.
Especificación
—Cierre suave a 55 mm de distancia desde la posición cerrada.
Tornillo recomendado
—Tornillos de cabeza plana M5

Planos/ilustraciones

  • No Image
  • No Image
    [Adjusting the Soft Closing Force]
    For greater pull-in force
  • No Image
    For lower pull-in force
  • No Image

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
5370-400 190-045-778
5370-450 190-045-779
5370-500 190-045-780
5370-550 190-045-781
5370-600 190-045-782
5370-650 190-045-783
5370-700 190-045-784
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN Caja Peso (g)

5370-400

190-045-778

4510932189507

8

2150

5370-450

190-045-779

4510932189514

6

2450

5370-500

190-045-780

4510932189521

6

2750

5370-550

190-045-781

4510932189538

6

3050

5370-600

190-045-782

4510932189545

6

3350

5370-650

190-045-783

4510932189552

4

3650

5370-700

190-045-784

4510932189569

4

3930

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
5370-400
5370-450
5370-500
5370-550
5370-600
5370-650
5370-700
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
5370-400 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-045-778

5370-450 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-045-779

5370-500 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-045-780

5370-550 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-045-781

5370-600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-045-782

5370-650 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-045-783

5370-700 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-045-784

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Instale un tope para evitar que la corredera se introduzca demasiado al guardarla.