DFHH-DS170

STAINLESS STEEL RECESSED PULLDFHH-DS170

0 / 0 resultados totales

Filtrar artículos

Packaging description, Imprint: diffuL

  • STAINLESS STEEL RECESSED PULL
  • DFHH-DS170

Packaging description, Imprint: diffuL

—Grips on both sides allow the door to be moved in either direction.
Accesorios
—Countersunk truss head screw M4⨯14 (for wood installation)
Se vende por separado
—Spacer BSP-8 (for sheet metal)
Tornillo recomendado
—Countersunk truss head screw M4⨯6 (for sheet metal)
*Door thickness 1 ~1.5 mm

Planos/ilustraciones

  • [Cut Out Dimensions for Sheet Metal]

Tabla de especificaciones

Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
BSP-8 100-019-635
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Tipo de cuerpo EAN

BSP-8

100-019-635

Acero

Cromato de zinc amarillo

TIRADOR EMPOTRADO

4510932042352

Deslice para ver más


Descargar CAD

Se vende por separado

Nombre del artículo
BSP-8
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
BSP-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-019-635