- GH-G07AC
BISAGRA DE GRAVEDAD EN ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA DE CRISTALGH-G07AC
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos



En desarrollo
- ●Se cierra automáticamente a partir de 140° utilizando el peso de la puerta y la fuerza de gravedad.
●La fuerza de cierre automático aumenta cuando la puerta se acerca a la posición cerrada para garantizar que se cierre de forma segura. Esto reduce la posibilidad de apertura involuntaria debido a la presión del aire u otros factores externos.
●Puede utilizarse en zonas expuestas al agua, como cabinas de ducha. - Accesorios
- ●Tornillos empotrados de cabeza plana en cruz M5×14 (acero inoxidable, acabado similar al de las bisagras).
- Se vende por separado
- ●Protector de bordes para cristales
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
Left-hand opening shown.
Right-handed opening is symmetrical. -
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimensions]
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Nota
●Dé prioridad al peso de la puerta a la hora de determinar el tamaño del cristal.
●La bisagra no mantiene la puerta en posición totalmente cerrada o totalmente abierta. Para mantener la puerta cerrada, utilice un retenedor magnético . Por favor utilice un tope para evitar que la puerta se abra más de 140°.