2020
Filtrar artículos
  • CORREDERA PARA CAJÓN
  • Montaje inferior / Cierre suave y automático
  • 2020


  • Self and Soft Closing
  • Self & Soft Closing
●Extensión completa (3 miembros).
●Las correderas están ocultas a la vista. (bajo el montaje)
●Cierre suave y automático: 30 mm desde la posición cerrada
●Los cajones se pueden extraer fácilmente con la palanca.
●Con ajuste en 3 vías.
- Vertical : 2.5 mm
- Profundidad : 3 mm
- Horizontal : ±1.5 mm
Tornillo recomendado
●Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3.5

En Uso

Planos/ilustraciones

  • No Image
    [Self and Soft Closing]
  • No Image
    [Full Extension] (3 Members)
  • No Image
    [Drawer Fixing/Adjustment Clip Layout Diagram]
  • No Image
    [Mounting Drawer Fixing/Adjustment Clip]
    Mount screws Ⓑ after turning lever Ⓐ 90° in the arrow direction.
    After mounting, return it to the original position.
    *Fixing to the bottom plate is optional.
  • No Image
  • No Image
    [2020-250]
  • No Image
    [2020-270]
  • No Image
    [2020-300/350/400/450/500]
  • No Image
    [2020-550/600]
  • No Image
    [Y detail]
  • No Image
  • No Image

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
2020-250 190-032-434
2020-270 190-032-435
2020-300 190-032-436
2020-350 190-032-437
2020-400 190-032-438
2020-450 190-032-439
2020-500 190-032-440
2020-550 190-032-441
2020-600 190-032-442
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN Cartón Peso (g)

2020-250

190-032-434

4510932165501

10

1400

2020-270

190-032-435

4510932165518

10

1500

2020-300

190-032-436

4510932165525

10

1600

2020-350

190-032-437

4510932165532

10

1800

2020-400

190-032-438

4510932165549

10

2000

2020-450

190-032-439

4510932165556

6

2100

2020-500

190-032-440

4510932165563

6

2300

2020-550

190-032-441

4510932165570

6

2500

2020-600

190-032-442

4510932165587

6

2800

Deslice para ver más

Se vende por pares (2 unidades).


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
2020-250
2020-270
2020-300
2020-350
2020-400
2020-450
2020-500
2020-550
2020-600
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
2020-250 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-032-434

2020-270 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-032-435

2020-300 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-032-436

2020-350 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-032-437

2020-400 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-032-438

2020-450 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-032-439

2020-500 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-032-440

2020-550 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-032-441

2020-600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-032-442

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

●Consulte la ilustración relativa al montaje del clip de fijación en el panel frontal para realizar el montaje del clip de fijación/ajuste del cajón.
●No empuje los cajones con fuerza cuando el mecanismo de cierre suave esté en funcionamiento. De lo contrario, se producirán fugas de aceite.
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
RoHS 2
CAD
Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más