GANCHO DE ACERO INOXIDABLEAS-HK100
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
Aluminium profile
- ●Puede fijarse a marcos de aluminio.
●Puede fijarse firmemente con tornillos o simplemente colgar en su sitio.
●Aplicable a marcos de aluminio de 30 x 30 mm y 40 x 40 mm. - Aplicación
- ●Fábrica, Línea de producción
- Tornillo recomendado
- ●Tornillos de cabeza avellanada M5
Videos
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
AS-HK100-30 | 110-054-619 |
![]() |
![]() |
AS-HK100-40 | 110-054-620 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
●La capacidad de carga se fundamenta en la fuerza vertical aplicada en el centro de la parte colgante del gancho cuando se fija al marco de aluminio.