SPRING-ASSIST TORQUE HINGEHG-TAJ
2 / 2 resultados totales
- Passed Private 50K Cycle Test
- Free Stop
- Power Assist
- ●The built-in spring makes lids feel lighter to open and close (Assist Range: 0°-65°).
●Both blades feature L-shaped brackets, ideal for lids with long widths.
●The retaining torque can be adjusted by turning the adjusting screw (nominal 10 spanner) (0-3 N·m/piece, 0-6 N·m/set).
●Covers provide a cleaner and more streamlined appearance. - Especificación
- ●Operating temperature: -10°C ~ 50°C
- Aplicación
- ●Medical equipment, FA equipment, LCD monitors and surveillance cameras, etc.
- Tornillo recomendado
- ●M5 bind head screws
●M5 pan head screw
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
Retaining Torque Adjustment
Make sure the torque adjustment amount is the same on both sides by using the blue line on the nut and plate as a guide. -
Mostrar todo
Lid Size Guidelines
HG-TAJ15 For left and right-hand sets -
Mostrar todo
HG-TAJ30 For left and right-hand sets
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
Application Examples
-
Mostrar todo
Smoother than ever before
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-TAJ-LR30 | 170-055-370 |
![]() |
![]() |
HG-TAJ-LR15 | 170-055-369 |
![]() |
*Torque values are set values. One place per side is half the value.
Sold in set of two hinges (right and left).
Descargar CAD
Catálogo

Nota
●Please be sure to check the handling instructions.
●Use a left-right pair with the same assist torque value.
●A stopper should be used in conjunction with the hinge to prevent excessive load on the hinge.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.