HG-JC70

SOFT CLOSE BI FOLDING HINGEHG-JC70

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • SOFT CLOSE BI FOLDING HINGE
  • HG-JC70

  • Passed Private 40K Cycle Test
  • Soft Close
●Centre hinge for folding doors. When closing, the damper force allows for slow closing.
●The door closing speed can be adjusted with a hex key.
●The pull-in function gently retracts the door until it is completely closed.
Aplicación
●Interior folding doors
Accesorios
●Countersunk tapping screws 3.5 x 20

Videos

Planos/ilustraciones

  • Cut Out Dimensions
    *Symmetrical
  • Range of Motion
    *Closes slowly until completely shut.
  • Door Closing Speed Adjustment
    The door closing speed can be adjusted with a hex key (nominal 2.5).
  • Installed Hinge
    Installed by mortising the inside of the folding door.
  • Application Example
    3 hinges per set of folding doors (2 doors).
  • Conditions for Using One Set of Folding Doors (Two Doors)

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-JC70-BL 250-056-741
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Colour Adaptation door width mm / 3 pcs. Applicable door height mm / 3 pcs. Door mass kg/3 doors Applicable door width mm Applicable door height mm Length L Width W Damper hinge shape EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-JC70-BL

250-056-741

Black

Max. 450

Max. 2700

Max. 15

Max. 450

Max. 2700

69.5

93.8

for opening horizontally

4510932230629

12

72

102

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-JC70-BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-JC70-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-056-741

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

●Adjust the closing speed of the door with the hinges removed from the door.
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
  • SOFT CLOSE BI FOLDING HINGE HG-JC70