TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEMFD30SP
1 / 1 resultados totales
- TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM
- Two-way Damper / Outset / Recessed Upper Roller
- FD30SP
- FD Series





- Passed Private 300K Cycle Test
- Soft Close
- ●Outset model of FD30SP.
●Wall-mounted upper track.
●Soft opening/closing motion.
●Upgraded for easier installation. - ●Reliable soft closing from approx. 100mm
The Two-Way Damper requires less force to open the door.
●Damper also works in the opening direction from around 50 mm on trailing edge side. - Especificación
- ●Door Width: 590 - 1000 mm
●Door Height: Max. 2400 mm
●Door Thickness: 30 - 36 mm
●Load Capacity (per door): Max. 30 kg, 10 kg or more recommended
Videos
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Juego de piezas
per door
Se vende por separado
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
FD30-HASC-GR | 250-022-273 |
![]() |
![]() |
FD30-HASC-BR | 250-022-449 |
![]() |
![]() |
FD30-HASC-WT | 250-025-640 |
![]() |
Side Cover
Se vende por separado
OUTSET UPPER TRACK
Se vende individualmente
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Juego de piezas
Nombre del artículo |
---|
FD30SPDHCP-AK |
Se vende por separado
Nombre del artículo |
---|
FD30-HASC-GR |
FD30-HASC-BR |
FD30-HASC-WT |
Se vende por separado
Nombre del artículo |
---|
FD30-TRA2100SL |
FD30-TRA2100UM |
FD30-TRA2730SL |
FD30-TRA2730UM |
FD30-TRA2100WT |
FD30-TRA2730WT |
Nombre del artículo | 2D | 3D | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD30-TRA2100SL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
250-022-269 |
FD30-TRA2100UM | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
250-022-270 |
FD30-TRA2730SL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
250-022-271 |
FD30-TRA2730UM | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
250-022-272 |
FD30-TRA2100WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
250-025-172 |
FD30-TRA2730WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
250-025-173 |
Se vende individualmente
Nombre del artículo |
---|
FD30-HTKY |
FD30-HBB |
FD30-HATG |
FD30-HBG-WT |
FD30-HBG-LBR |
FD30-HBG-DB |
FD30SP-WRH-DSC |
FD30SP-WRH-N |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD30-HTKY | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
250-018-497 |
FD30-HBB | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
250-022-265 |
FD30-HATG | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
250-022-274 |
FD30-HBG-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
250-018-895 |
FD30-HBG-LBR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
250-017-151 |
FD30-HBG-DB | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
250-018-896 |
FD30SP-WRH-DSC | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
250-055-992 |
FD30SP-WRH-N | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
250-055-996 |
Catálogo
Nota
●Be sure to read the Precautions for this product.
●Be sure to read the Installation Precautions as well.
●This product is intended for general residential applications. For use in other locations, select other products (FD35SP, LM-80, etc.).
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.