100-03A

PLACA DE MONTAJE SERIE 100100-03A

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • PLACA DE MONTAJE SERIE 100
  • Standard Type
  • 100-03A
  • Serie 100
Descontinuado
Superposición ajustable.
Altura estándar: 0 mm
Tornillo recomendado
—Tornillo de rosca de tamaño 3.5 o tornillo para madera (no utilice tornillos de cabeza avellanada)

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
100-03A 160-074-083
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Cantidad de agujeros para tornillos Espesor de la placa Material principal Tipo de bisagra Serie Paso de los agujeros EAN Cartón Peso (g)

100-03A

160-074-083

Aleación de zinc (ZDC)/Acero

Níquel/Cromato de color

2

0 mm (Estándar)

Aleación de zinc (ZDC)

PLACA DE MONTAJE

Serie 100

25

4510932020817

800

27.8

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
100-03A
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
100-03A DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-074-083