100-P4A-32-SUS304B

PLACA DE MONTAJE DE ACERO INOXIDABLE100-P4A-32-SUS304B

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • PLACA DE MONTAJE DE ACERO INOXIDABLE
  • Sistema 32
  • 100-P4A-32-SUS304B
  • Serie 100 (SUS)

Superposición ajustable.
Altura estándar: 0 mm
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza fijadora M4

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
100-P4A/32 SUS304B 160-074-149
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Cantidad de agujeros para tornillos Paso de los agujeros Espesor de la placa Tipo de bisagra Serie EAN Cartón Peso (g)

100-P4A/32 SUS304B

160-074-149

Acero Inoxidable (SUS304)

Pulido

3

32

0 mm (Estándar)

PLACA DE MONTAJE

Serie 100 (SUS)

4510932038645

400

26

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
100-P4A/32 SUS304B
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
100-P4A/32 SUS304B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-074-149