2100

CERRADURA PARA GABINETE2100

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

Para usar en puertas de cajones y gabinetes.
12 cambios de llave disponibles.
Las llaves se pueden compartir con otras cerraduras de la gama Lock Series 2100.
El cilindro y el anillo se pueden fabricar con acabado pulido con un recargo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
2100-30-B 150-001-015
2100-30-D 150-001-016
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo de llave Diámetro del cilindro Espesor de puerta adecuado L Llave removible Ángulo de giro de la llave Cambios de llave Forma de la llave Aplicación Tipo Superficie de montaje Posición de bloqueo Color Material Serie de bloqueo total Función de la llave maestra Grado EAN Caja Cartón Peso (g)

2100-30-B

150-001-015

Llave diferente

18

30

30

Tanto bloqueado como desbloqueado

360°

0 a 50

Doble lado

Cajones
Solapas laterales sencillas

Cerradura de montaje en superficie

Madera

Llave removible

Plateada

Latón

2100

Ninguno

Estándar

4510932018845

12

120

125

2100-30-D

150-001-016

Llave similar

18

30

30

Tanto bloqueado como desbloqueado

360°

0 a 50

Doble lado

Cajones
Solapas laterales sencillas

Cerradura de montaje en superficie

Madera

Llave removible

Plateada

Latón

2100

Ninguno

Estándar

4510932018852

12

120

125

Deslice para ver más


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
TSSP-W 150-060-148
TSSP-B 150-060-149
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo Color Material Espesor EAN Caja Cartón Peso (g)

TSSP-W

150-060-148

Producto relacionado con la cerradura de cilindro

Blanco

ABS

4

4510932019088

150

1500

14

TSSP-B

150-060-149

Producto relacionado con la cerradura de cilindro

Negro

ABS

4

4510932019095

150

1500

14

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
2100-30-B
2100-30-D
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
2100-30-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-015

2100-30-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-016

Deslice para ver más

Se vende por separado

Nombre del artículo
TSSP-W
TSSP-B
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
TSSP-W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-148

TSSP-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-149