2110M

CERRADURA POR PULSACIÓN2110M

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

Para puertas correderas.
Para bloquear: introduzca la llave y gire 60 grados en el sentido de las agujas del reloj. Empuje el cilindro y gire la llave 60 grados hacia atrás.
La llave puede retirarse tanto en posición de bloqueo como de desbloqueo.
Para desbloquear: Introduzca la llave y gire 60 grados en el sentido de las agujas del reloj. Extraiga el cilindro y gire la llave 60 grados hacia atrás.
12 cambios de llave disponibles.
Las llaves se pueden compartir con la gama Lock Series 2100.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
2110M-B 150-060-889
2110M-D 150-001-045
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo de llave Diámetro del cilindro Cambios de llave Material principal Forma de la llave Aplicación Tipo Superficie de montaje Posición de bloqueo Color Serie de bloqueo total Espesor de puerta adecuado Función de la llave maestra Grado EAN Caja Cartón Peso (g)

2110M-B

150-060-889

Llave diferente

18.6

0 a 50

Aleación de zinc (ZDC)

Doble lado

Puertas corredizas

Cerradura con cilindro de pulsación

Madera

Llave removible

Plateada

2100

20

Ninguno

Estándar

4510932019156

12

240

60

2110M-D

150-001-045

Llave similar

18.6

0 a 50

Aleación de zinc (ZDC)

Doble lado

Puertas corredizas

Cerradura con cilindro de pulsación

Madera

Llave removible

Plateada

2100

20

Ninguno

Estándar

4510932019163

12

240

60

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
2110M-B
2110M-D
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
2110M-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-889

2110M-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-045
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
  • PUSH LOCK 2110B 2110M