2300M

CERRADURA POR PULSACIÓN2300M

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

Para puertas correderas.
1 millón de cambios de llave disponibles.
El sistema de llave maestra está disponible con un recargo. (Máximo 2.520 cambios de llave/llave maestra).
Las llaves se pueden compartir con la serie Million Lock.

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
2300M-B 150-022-924
2300M-D   150-001-232
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo de llave Diámetro del cilindro Cambios de llave Material principal Forma de la llave Espesor de puerta adecuado Aplicación Tipo Superficie de montaje Posición de bloqueo Color Serie de bloqueo total Función de la llave maestra Grado EAN Caja Cartón Peso (g)

2300M-B

150-022-924

Llave diferente

24

Más de 30001

Latón

Llave plana calada

30

Puertas corredizas

Cerradura con cilindro de pulsación

Madera
Vidrio
Marco metálico

Llave removible

Plateada

Cerradura de millón de cambios

Pedido especial

Excelente

4510932063654

12

60

100

2300M-D  

150-001-232

Llave similar

24

Más de 30001

Latón

Llave plana calada

30

Puertas corredizas

Cerradura con cilindro de pulsación

Madera
Vidrio
Marco metálico

Llave removible

Plateada

Cerradura de millón de cambios

Pedido especial

Excelente

4510932063005

12

60

100

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
2300M-B
2300M-D  
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
2300M-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-022-924

2300M-D   DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-232

Deslice para ver más