2650

CERRADURA PARA GABINETE2650

6 / 6 resultados totales

Filtrar artículos
  • CERRADURA PARA GABINETE
  • 2650

Para usar en puertas de cajones y gabinetes.
2650-16: 48 cambios de llave / 2650-22, 2650-30: 120 cambios de llave.
48 números de llave se pueden compartir con toda la gama Lock Series 2650.
El acabado en dorado está disponible con un recargo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
2650-16DN-B 150-022-061
2650-16DN-D   150-001-218
2650-22DN-B 150-022-064
2650-22DN-D   150-001-219
2650-30-DN-B 150-022-067
2650-30DN-D   150-001-220
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo de llave Diámetro del cilindro Instalación según el espesor del tablero L A Llave removible Ángulo de giro de la llave Cambios de llave Forma de la llave Aplicación Tipo Superficie de montaje Posición de bloqueo Color Material Función de la llave maestra Grado Tipo de producto para la vitrina Especificaciones de la puerta de la vitrina Serie de bloqueo total EAN Caja Cartón Peso (g)

2650-16DN-B

150-022-061

Llave diferente

15.7

16

16

38

Tanto bloqueado como desbloqueado

360°

0 a 50

Doble lado

Cajones
Solapas laterales sencillas

Cerradura de montaje en superficie

Madera

Llave removible

Pulido

Aleación de zinc (ZDC)

Ninguno

Estándar

Cerradura

Cajones
Solapas laterales sencillas

2650

4510932018982

12

120

81.5

2650-16DN-D  

150-001-218

Llave similar

15.7

16

16

38

Tanto bloqueado como desbloqueado

360°

0 a 50

Doble lado

Cajones
Solapas laterales sencillas

Cerradura de montaje en superficie

Madera

Llave removible

Pulido

Aleación de zinc (ZDC)

Ninguno

Estándar

Cerradura

Cajones
Solapas laterales sencillas

2650

4510932018999

12

120

81.5

2650-22DN-B

150-022-064

Llave diferente

15.7

22

22

42

Tanto bloqueado como desbloqueado

360°

51 a 500

Doble lado

Cajones
Solapas laterales sencillas

Cerradura de montaje en superficie

Madera

Llave removible

Pulido

Aleación de zinc (ZDC)

Ninguno

Estándar

Cerradura

Cajones
Solapas laterales sencillas

2650

4510932019002

12

120

89.5

2650-22DN-D  

150-001-219

Llave similar

15.7

22

22

42

Tanto bloqueado como desbloqueado

360°

51 a 500

Doble lado

Cajones
Solapas laterales sencillas

Cerradura de montaje en superficie

Madera

Llave removible

Pulido

Aleación de zinc (ZDC)

Ninguno

Estándar

Cerradura

Cajones
Solapas laterales sencillas

2650

4510932019019

12

120

89.5

2650-30-DN-B

150-022-067

Llave diferente

15.7

30

30

42

Tanto bloqueado como desbloqueado

360°

51 a 500

Doble lado

Cajones
Solapas laterales sencillas

Cerradura de montaje en superficie

Madera

Llave removible

Pulido

Aleación de zinc (ZDC)

Ninguno

Estándar

Cerradura

Cajones
Solapas laterales sencillas

2650

4510932019026

12

120

98

2650-30DN-D  

150-001-220

Llave similar

15.7

30

30

42

Tanto bloqueado como desbloqueado

360°

51 a 500

Doble lado

Cajones
Solapas laterales sencillas

Cerradura de montaje en superficie

Madera

Llave removible

Pulido

Aleación de zinc (ZDC)

Ninguno

Estándar

Cerradura

Cajones
Solapas laterales sencillas

2650

4510932019033

12

120

98

Deslice para ver más


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
TSSP-W 150-060-148
TSSP-B 150-060-149
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo Color Material Espesor EAN Caja Cartón Peso (g)

TSSP-W

150-060-148

Producto relacionado con la cerradura de cilindro

Blanco

ABS

4

4510932019088

150

1500

14

TSSP-B

150-060-149

Producto relacionado con la cerradura de cilindro

Negro

ABS

4

4510932019095

150

1500

14

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
2650-16DN-B
2650-16DN-D  
2650-22DN-B
2650-22DN-D  
2650-30-DN-B
2650-30DN-D  
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
2650-16DN-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-022-061

2650-16DN-D   DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-218

2650-22DN-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-022-064

2650-22DN-D   DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-219

2650-30-DN-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-022-067

2650-30DN-D   DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-220

Deslice para ver más

Se vende por separado

Nombre del artículo
TSSP-W
TSSP-B
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
TSSP-W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-148

TSSP-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-149

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales